JAJSLX9B November 2022 – November 2023 TCAL6408
PRODUCTION DATA
TCAL6408 のアドレスを 図 7-7 に示します。
ADDR | I2C バスのレスポンダのアドレス |
---|---|
L | 32 (10 進)、20 (16 進) |
H | 33 (10 進)、21 (16 進) |
レスポンダのアドレスの最後のビットにより、実行する動作 (読み取りまたは書き込み) が定義されます。High (1) を選択すると読み取り動作、Low (0) を選択すると書き込み動作となります。