JAJSLX9B November 2022 – November 2023 TCAL6408
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCCI、VCCP | 電源電圧 | 1.08 | 3.6 | V | |
VIH | High レベル入力電圧 | SCL、SDA、RESET | 0.7 * VCCI | 3.6 | V |
P0~P7、ADDR | 0.7 * VCCP | 3.6 | |||
VIL | Low レベル入力電圧 | SCL、SDA、RESET | -0.5 | 0.3 * VCCI | V |
P0~P7、ADDR | -0.5 | 0.3 * VCCP | V | ||
IOH | High レベル出力電流 | P0~P7 | -10 | mA | |
IOL | Low レベル出力電流 | P0~P7 | 25 | mA | |
TA | 周囲温度 | -40 | 125 | ℃ | |
TJ | 接合部温度 | 125 | ℃ |