JAJSLX9B November 2022 – November 2023 TCAL6408
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
I2C バス - 標準モード | |||||
fscl | I2C クロック周波数 | 0 | 100 | kHz | |
tsch | I2C クロックの High 時間 | 4 | μs | ||
tscl | I2C クロックの Low 時間 | 4.7 | μs | ||
tsp | I2C スパイク時間 | 50 | ns | ||
tsds | I2C シリアル・データ・セットアップ時間 | 250 | ns | ||
tsdh | I2C シリアル・データ・ホールド時間 | 0 | ns | ||
ticr | I2C 入力の立ち上がり時間 | 1000 | ns | ||
ticf | I2C 入力の立ち下がり時間 | 300 | ns | ||
tocf | I2C 出力の立ち下がり時間 | 10pF~400pF バス | 300 | ns | |
tbuf | STOP と START 間の I2C バスのフリー時間 | 4.7 | μs | ||
tsts | I2C START または反復 START 条件の設定 | 4.7 | μs | ||
tsth | I2C START または反復 START 条件ホールド | 4 | μs | ||
tsps | I2C STOP 条件の設定 | 4 | μs | ||
tvd(data) | 有効データ時間 | SCL Low から SDA 出力有効まで | 3.45 | μs | |
tvd(ack) | ACK 条件の有効データ時間 | SCL Low から SDA (出力) Low への ACK 信号 | 3.45 | μs | |
Cb | I2C バスの容量性負荷 | 400 | pF | ||
I2C バス - 高速モード | |||||
fscl | I2C クロック周波数 | 0 | 400 | kHz | |
tsch | I2C クロックの High 時間 | 0.6 | μs | ||
tscl | I2C クロックの Low 時間 | 1.3 | μs | ||
tsp | I2C スパイク時間 | 50 | ns | ||
tsds | I2C シリアル・データ・セットアップ時間 | 100 | ns | ||
tsdh | I2C シリアル・データ・ホールド時間 | 0 | ns | ||
ticr | I2C 入力の立ち上がり時間 | 20 | 300 | ns | |
ticf | I2C 入力の立ち下がり時間 | 20 x (VCC/5.5V) | 300 | ns | |
tocf | I2C 出力の立ち下がり時間 | 10pF~400pF バス | 20 x (VCC/5.5V) | 300 | ns |
tbuf | STOP と START 間の I2C バスのフリー時間 | 1.3 | μs | ||
tsts | I2C START または反復 START 条件の設定 | 0.6 | μs | ||
tsth | I2C START または反復 START 条件ホールド | 0.6 | μs | ||
tsps | I2C STOP 条件の設定 | 0.6 | μs | ||
tvd(data) | 有効データ時間 | SCL Low から SDA 出力有効まで | 0.9 | μs | |
tvd(ack) | ACK 条件の有効データ時間 | SCL Low から SDA (出力) Low への ACK 信号 | 0.9 | μs | |
Cb | I2C バスの容量性負荷 | 400 | pF | ||
I2C バス - 高速モード・プラス | |||||
fscl | I2C クロック周波数 | 0 | 1000 | kHz | |
tsch | I2C クロックの High 時間 | 0.26 | μs | ||
tscl | I2C クロックの Low 時間 | 0.5 | μs | ||
tsp | I2C スパイク時間 | 50 | ns | ||
tsds | I2C シリアル・データ・セットアップ時間 | 50 | ns | ||
tsdh | I2C シリアル・データ・ホールド時間 | 0 | ns | ||
ticr | I2C 入力の立ち上がり時間 | 120 | ns | ||
ticf | I2C 入力の立ち下がり時間 | 20 x (VCC/5.5V) | 120 | ns | |
tocf | I2C 出力の立ち下がり時間 | 10pF~550pF バス | 20 x (VCC/5.5V) | 120 | ns |
tbuf | STOP と START 間の I2C バスのフリー時間 | 0.5 | μs | ||
tsts | I2C START または反復 START 条件の設定 | 0.26 | μs | ||
tsth | I2C START または反復 START 条件ホールド | 0.26 | μs | ||
tsps | I2C STOP 条件の設定 | 0.26 | μs | ||
tvd(data) | 有効データ時間 | SCL Low から SDA 出力有効まで | 0.45 | μs | |
tvd(ack) | ACK 条件の有効データ時間 | SCL Low から SDA (出力) Low への ACK 信号 | 0.45 | μs | |
Cb | I2C バスの容量性負荷 | 550 | pF |