JAJSUA9A April 2024 – June 2024 TCAL6416R
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TCAL6416R は、2 線式双方向 I2C バス (または SMBus) プロトコルに対応する汎用パラレル入出力 (I/O) 拡張機能を備えています。このデバイスは、I2C バス側 (VCCI) で 1.08V~3.6V、P ポート側 (VCCP) で 1.08V~3.6V の電源電圧で動作します。
このデバイスは、100kHz (スタンダード モード)、400kHz (ファスト モード)、1MHz (ファスト モード プラス) の I2C クロック周波数をサポートしています。TCAL6416R をはじめとする I/O エクスパンダは、スイッチ、センサ、プッシュ ボタン、LED、ファンなどに I/O を追加する必要がある場合に、簡単なソリューションとして使用できます。
TCAL6416R には、速度、消費電力、EMI に関して I/O 性能を向上させる追加機能を備えた Agile I/O ポートが付いています。追加機能として、プログラム可能な出力駆動強度、プログラム可能なプルアップおよびプルダウン抵抗、ラッチ可能な入力、マスク可能な割り込み、割り込みステータス レジスタ、プログラム可能なオープン ドレインまたはプッシュプル出力があります。
I2C ステート マシンがスタックした場合、RESET ピンでそのステート マシンをリセットするだけで、その I2C に再びアクセスできるようになります。I2C が再度初期化されている間、I/O ピンとスティッキー レジスタは最後に設定された状態を保持しています。