SCPS290A April 2024 – June 2024 TCAL6416R
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
DESIGN PARAMETER | EXAMPLE VALUE |
---|---|
I2C input voltage (VCCI) | 1.8V |
P-port input/output voltage (VCCP) |
3.6V |
Output current rating, P-port sinking (IOL) | 25mA |
Output current rating, P-port sourcing (IOH) | 10mA |
I2C bus clock (SCL) speed |
1MHz |