JAJSUA9A April 2024 – June 2024 TCAL6416R
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 最大値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
VCCI、VCCP | 電源電圧 | -0.5 | 4 | V | ||
VI | 入力電圧(2) | -0.5 | 4 | V | ||
VO | 出力電圧(2) | -0.5 | 4 | V | ||
IIK | 入力クランプ電流 | VI < 0 | -20 | mA | ||
IOK | 出力クランプ電流 | VO < 0 | -20 | mA | ||
IIOK | 入力 / 出力クランプ電流 | P ポート | VO < 0 または VO > VCCP | ±20 | mA | |
SDA | VO < 0 または VO > VCCI | ±20 | ||||
IOL | 連続出力 Low 電流 | P ポート | VO = 0~VCCP | 50 | mA | |
SDA | VO = 0~VCCI | 25 | ||||
IOH | 連続出力 High 電流 | P ポート | VO = 0~VCCP | -50 | mA | |
ICC | GND を流れる連続電流 | -200 | mA | |||
ICC | VCCP を流れる連続電流 | 160 | mA | |||
VCCI を流れる連続電流 | 10 | |||||
TJ | 接合部温度 | 130 | ℃ | |||
Tstg | 保管温度 | -65 | 150 | ℃ |