JAJSUA9A April 2024 – June 2024 TCAL6416R
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCCI、VCCP | 電源電圧 | 1.08 | 3.6 | V | |
VIH | High レベル入力電圧 | SCL、SDA、RESET | 0.7 × VCCI | 3.6 | V |
P00~P17、ADDR | 0.7 × VCCP | 3.6 | |||
VIL | Low レベル入力電圧 | SCL、SDA、RESET | -0.5 | 0.3 × VCCI | V |
P00~P17、ADDR | -0.5 | 0.3 × VCCP | V | ||
IOH | High レベル出力電流 (VCCP - VOH ≦ 0.3V) | P00~P17 | -10 | mA | |
IOH (全ポートの合計) | High レベル出力電流 (VCCP - VOH ≦ 0.3V) | P00~P17 | -160 | mA | |
IOL | Low レベル出力電流 (VOL ≦ 0.3V) | P00~P17 | 25 | mA | |
IOL (全ポートの合計) | Low レベル出力電流 (VOL ≦ 0.3V) | P00~P17 | 160 | mA | |
TA | 周囲温度 | -40 | 125 | ℃ | |
TPCB | 基板の温度 (デバイスから 1mm 離れた場所で測定) | -40 | 120 | ℃ | |
TJ | 接合部温度 | 125 | ℃ |