JAJSN08A November 2022 – November 2023 TCAL9538
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
I/O が入力として構成されている場合、FET Q1 と Q2 はオフになり (セクション 7.2 を参照)、高インピーダンス入力が生成されます。入力電圧は、電源電圧より高い、最大 3.6V まで上昇させることができます。
I/O が出力として構成されている場合、Q1 または Q2 は出力ポート・レジスタの状態に応じてイネーブルになります。この場合、I/O ピンと電源または GND の間に低インピーダンスのパスがあります。この I/O ピンに印加される外部電圧は、適切に動作させるために推奨レベルを超えないようにする必要があります。