JAJSN08A November 2022 – November 2023 TCAL9538
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SCL および SDA ラインのプルアップ抵抗 RP は、I2C バス上のすべてのターゲットの合計容量を考慮して、適切に選択する必要があります。最小プルアップ抵抗は、次のように VCC、VOL,(max)、IOL の関数です。
最大プルアップ抵抗は、次のように最大立ち上がり時間 tr (ファスト・モード・プラス動作時は 120ns、fSCL = 1MHz) とバス容量 Cb の関数です。
I2C バスの最大バス容量は、スタンダード モードまたはファスト モード動作で 400pF、ファスト モード プラスでは 550pF を超えないようにする必要があります。バス容量は、TCAL9538 の容量、SCL の Ci、SDA の Cio を加算して近似できます。これに、配線、接続、トレース、およびバス上の追加ターゲットの容量を加えます。