JAJSN08A November   2022  – November 2023 TCAL9538

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 I2C バスのタイミング要件
    8. 5.8 スイッチング特性
    9. 5.9 代表的な特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 I/O ポート
      2. 7.3.2 調整可能な出力駆動強度
      3. 7.3.3 割り込み出力 (INT)
      4. 7.3.4 リセット入力 (RESET)
      5. 7.3.5 ソフトウェア・リセット呼び出し
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 パワーオン・リセット
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 I2C インターフェイス
    6. 7.6 レジスタ・マップ
      1. 7.6.1 デバイス・アドレス
      2. 7.6.2 制御レジスタとコマンド・バイト
      3. 7.6.3 レジスタの説明
      4. 7.6.4 バス・トランザクション
        1. 7.6.4.1 書き込み
        2. 7.6.4.2 読み取り
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 I/O で LED を制御する場合の ICC 最小化
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 パワーオン・リセットの要件
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10Revision History
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • PW|16
  • DTU|16
  • RSV|16
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

制御レジスタとコマンド・バイト

アドレス・バイトのアクノリッジが成功すると、バス・コントローラはコマンド・バイトを送信します。このバイトは TCAL9538 の制御レジスタに保存されます。このデータ・バイトの下位 2 ビットは、影響を受ける内部レジスタ (入力、出力、極性反転、または構成) を反映しています。ビット 6 とコマンド バイトの下位 4 ビットは、デバイスの拡張機能 (Agile IO) を指すために組み合わせて使用されます。コマンド・バイトは、書き込み転送中にのみ送信されます。

新しいコマンドが送信されると、アドレス指定されたレジスタは、新しいコマンド・バイトが送信されるまで、読み取りによってアクセスが継続されます。電源投入時、ハードウェア・リセット時、またはソフトウェア・リセット時に、制御レジスタはデフォルトで 00h に設定されます。

GUID-8CB6A0DE-72E7-4BAF-8CEF-BA4A083896AD-low.gif図 7-8 制御レジスタ・ビット
表 7-3 コマンド・バイト
制御レジスタ・ビット コマンド・バイト
(16 進)
レジスタ プロトコル 電源投入時
のデフォルト値
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
0 0 0 0 0 0 0 0 00 入力ポート バイトの読み取り xxxx xxxx
0 0 0 0 0 0 0 1 01 出力ポート バイトの読み取り / 書き込み 1111 1111
0 0 0 0 0 0 1 0 02 極性反転 バイトの読み取り / 書き込み 0000 0000
0 0 0 0 0 0 1 1 03 構成 バイトの読み取り / 書き込み 1111 1111
0 1 0 0 0 0 0 0 40 出力駆動強度 0 バイトの読み取り / 書き込み 1111 1111
0 1 0 0 0 0 0 1 41 出力駆動強度 1 バイトの読み取り / 書き込み 1111 1111
0 1 0 0 0 0 1 0 42 入力ラッチ・レジスタ バイトの読み取り / 書き込み 0000 0000
0 1 0 0 0 0 1 1 43 プルアップ / プルダウン・イネーブル・レジスタ バイトの読み取り / 書き込み 0000 0000
0 1 0 0 0 1 0 0 44 プルアップ / プルダウン選択レジスタ バイトの読み取り / 書き込み 1111 1111
0 1 0 0 0 1 0 1 45 割り込みマスク・レジスタ バイトの読み取り / 書き込み 1111 1111
0 1 0 0 0 1 1 0 46 割り込みステータス・レジスタ バイトの読み取り 0000 0000
0 1 0 0 1 1 1 1 4F 出力ポート構成レジスタ バイトの読み取り / 書き込み 0000 0000