JAJSN08A November 2022 – November 2023 TCAL9538
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TCAL9538 のアドレスを、図 7-7 に示します。
入力 | I2C バスのターゲットのアドレス | |
A1 | A0 | |
L | L | 112 (10 進)、70 (16 進) |
L | H | 113 (10 進)、71 (16 進) |
H | L | 114 (10 進)、72 (16 進) |
H | H | 115 (10 進)、73 (16 進) |
ターゲットのアドレスの最後のビットにより、実行する動作 (読み取りまたは書き込み) が定義されます。High (1) を選択すると読み取り動作、Low (0) を選択すると書き込み動作となります。