JAJSN08A November 2022 – November 2023 TCAL9538
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | 1.08 | 3.6 | V | |
VIH | High レベル入力電圧 | すべてのピン | 0.7 × VCC | 3.6 | V |
VIL | Low レベル入力電圧 | すべてのピン | -0.5 | 0.3 × VCC | V |
IOH | High レベル出力電流 | P0~P7 | -10 | mA | |
IOH (全ポートの合計) | High レベル出力電流 | P0~P7 | -160 | mA | |
IOL | Low レベル出力電流 (VOL ≦ 0.3V) | P0~P7 | 25 | mA | |
IOL (全ポートの合計) | Low レベル出力電流 (VOL ≦ 0.3V) | P0~P7 | 160 | mA | |
TA | 周囲温度 | -40 | 125 | ℃ | |
TJ | 接合部温度 | 125 | ℃ |