Loading [MathJax]/jax/output/SVG/fonts/TeX/fontdata.js
Menu
Product
Email
PDF
Order now
TCAL9539-Q1 車載用、低電圧、16 ビット I2C バス / SMBus I/O エクスパンダ、割り込み出力、リセット、構成レジスタ付き
JAJSPB0A
November 2022 – August 2023
TCAL9539-Q1
PRODUCTION DATA
CONTENTS
SEARCH
TCAL9539-Q1 車載用、低電圧、16 ビット I2C バス / SMBus I/O エクスパンダ、割り込み出力、リセット、構成レジスタ付き
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
改訂履歴
5
ピン構成および機能
6
仕様
6.1
絶対最大定格
6.2
ESD 定格
6.3
推奨動作条件
6.4
熱に関する情報
6.5
電気的特性
6.6
タイミング要件
6.7
I2C バス・タイミング要件
6.8
スイッチング特性
6.9
代表的特性
7
パラメータ測定情報
8
詳細説明
8.1
概要
8.2
機能ブロック図
8.3
機能説明
8.3.1
I/O ポート
8.3.2
調整可能な出力駆動強度
8.3.3
割り込み出力 (INT)
8.3.4
リセット入力 (RESET)
8.3.5
ソフトウェア・リセット呼び出し
8.4
デバイスの機能モード
8.4.1
パワーオン・リセット
8.5
プログラミング
8.5.1
I2C インターフェイス
8.6
レジスタ・マップ
8.6.1
デバイス・アドレス
8.6.2
制御レジスタとコマンド・バイト
8.6.3
レジスタの説明
8.6.4
バス・トランザクション
8.6.4.1
書き込み
8.6.4.2
読み取り
9
アプリケーションと実装
9.1
アプリケーション情報
9.2
代表的なアプリケーション
9.2.1
設計要件
9.2.2
詳細な設計手順
9.2.2.1
I/O で LED を制御する場合の ICC 最小化
9.2.3
アプリケーション曲線
9.3
電源に関する推奨事項
9.3.1
パワーオン・リセットの要件
9.4
レイアウト
9.4.1
レイアウトのガイドライン
9.4.2
レイアウト例
10
デバイスおよびドキュメントのサポート
10.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
10.2
サポート・リソース
10.3
商標
10.4
静電気放電に関する注意事項
10.5
用語集
11
メカニカル、パッケージ、および注文情報
重要なお知らせ
パッケージ・オプション
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
RTW|24
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajspb0a_oa
search
No matches found.
Full reading width
Full reading width
Comfortable reading width
Expanded reading width
Card for each section
Card with all content
Data Sheet
TCAL9539-Q1
車載用、低電圧、16 ビット I
2
C バス / SMBus I/O エクスパンダ、割り込み出力、リセット、構成レジスタ付き
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1
特長
車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
温度グレード 1:-40℃~+125℃、T
A
機能安全対応
機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
1.08V~3.6V の動作電源電圧範囲
低いスタンバイ消費電流:1μA (標準値、1.8V 時)
1MHz のファスト・モード・プラス I
2
C バス
ハードウェア・アドレス・ピンにより、同じ I
2
C/SMBus バス上に 2 つのデバイスを接続可能
アクティブ Low のリセット入力 (
RESET
)
オープン・ドレインのアクティブ Low 割り込み出力 (
INT
)
入力 / 出力構成レジスタ
極性反転レジスタ
構成可能な I/O 駆動強度レジスタ
プルアップおよびプルダウン抵抗構成レジスタ
パワーオン・リセット内蔵
SCL または SDA 入力のノイズ・フィルタ
大電流の最大駆動能力を持つラッチ付き出力により LED を直接駆動
AEC Q100-004 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
AEC - Q100 要件を上回る ESD 保護
人体モデルで 4000V (AEC - Q100-002)
デバイス帯電モデルで 1000V (AEC - Q100-011)
2
アプリケーション
車載インフォテインメントおよびクラスタ
ボディ・エレクトロニクス / 照明
ハイブリッド、電動、パワートレイン・システム
産業用輸送
GPIO が制限されたプロセッサを使用する製品