JAJSPB0A November 2022 – August 2023 TCAL9539-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TCAL9539-Q1 にデータを送信するには、デバイス・アドレスを送信して、最下位ビット (LSB) をロジック 0 にセットします (デバイス・アドレスについては、図 8-7 を参照)。アドレスの後にコマンド・バイトが送信され、コマンド・バイトの後ろのデータを受信するレジスタを指定します。1 回の書き込みで送信されるデータ・バイト数に制限はありません。
TCAL9539-Q1 に内蔵された 22 個のレジスタは、11 組のレジスタ・ペアとして動作するように構成されています。11 組のペアはそれぞれ、Input Port、Output Port、Polarity Inversion、Configuration、Output Drive Strength (2 個の 16 ビット・レジスタ)、Input Latch、Pull-Up/Pull-Down Enable、Pull-Up/Pulldown Selection、Interrupt Mask、Interrupt Status レジスタです。1 つのレジスタにデータが送信されると、その次のデータ・バイトはペアになっているもう片方のレジスタに送信されます (図 8-9 および 図 8-10 を参照)。たとえば、最初のバイトが出力ポート 1 (レジスタ 3) に送信されると、次のバイトは出力ポート 0 (レジスタ 2) に格納されます。
1 回の書き込みで送信されるデータ・バイト数に制限はありません。このように、8 ビットの各レジスタ・ペアは、互いに独立して更新することが可能です。
図 8-9 Output Port レジスタへの書き込み
図 8-10 Configuration レジスタまたは Polarity Inversion レジスタへの書き込み