JAJSPB0A November 2022 – August 2023 TCAL9539-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
グリッチやデータ破損が発生した場合、パワーオン・リセット機能を使用して TCAL9539-Q1 をデフォルト状態にリセットできます。パワーオン・リセットを実行するには、デバイスを完全にリセットするためにパワー・サイクルを完了させる必要があります。このリセットは、アプリケーションでデバイスの電源を初めてオンにしたときにも発生します。
図 9-6 および 図 9-7 に、2 種類のパワーオン・リセットを示します。
図 9-6 V は 0.2V を下回るまで低下するか、または 0V になり、その後増加します
図 9-7 V は POR スレッショルドを下回るまで低下し、その後上昇して戻ります表 9-2 に、両方のタイプのパワーオン・リセットについて、TCAL9539-Q1 のパワーオン・リセット機能の性能を規定します。
| パラメータ(1)(2) | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tFT | 立ち下がりレート | 図 9-6 を参照 | 0.1 | 2000 | ms | |
| tRT | 立ち上がりレート | 図 9-6 を参照 | 0.1 | 2000 | ms | |
| tTRR_GND | 再ランプ時間 (VCC が GND まで低下する場合) | 図 9-6 を参照 | 1 | μs | ||
| tTRR_POR50 | 再ランプ時間 (VCC が VPOR_MIN - 50mV まで低下する場合) | 図 9-7 を参照 | 1 | μs | ||
| VCC_GH | V にグリッチが発生することはあるが、V = 1μs のときに機能が途絶しないレベル | 図 9-8 を参照 | 1.0 | V | ||
| tGW | V = 0.5 x VCCx のときに、機能が途絶しないグリッチ幅 | 図 9-8 を参照 | 10 | μs | ||
| VPORF | VCC 立ち下がり時の POR の電圧トリップ・ポイント | 0.6 | V | |||
| VPORR | V CC 立ち上がり時の POR の電圧トリップ・ポイント | 1.0 | V | |||
電源のグリッチは、このデバイスのパワーオン・リセット性能にも影響を及ぼす可能性があります。グリッチ幅 (VCC_GW) と高さ (VCC_GH) は互いに依存します。バイパス容量、ソース・インピーダンス、デバイス・インピーダンスは、パワーオン・リセット性能に影響を及ぼす要因です。これらの仕様を測定する方法の詳細については、図 9-8 と 表 9-2 を参照してください。
図 9-8 グリッチ幅とグリッチ高さVPOR は、パワーオン・リセットに不可欠です。VPOR は、リセット条件が解放され、すべてのレジスタと I2C/SMBus ステート・マシンがデフォルト状態に初期化される電圧レベルです。VPOR の値は、0 に低下するか、または 0 から低下した V に応じて変わります。図 9-9 と 表 9-2 で、この仕様の詳細について説明します。
図 9-9 VPOR