JAJSPB0A November 2022 – August 2023 TCAL9539-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SCL および SDA ラインのプルアップ抵抗 RP は、I2C バス上のすべてのターゲットの合計容量を考慮して、適切に選択する必要があります。最小プルアップ抵抗は、次のように VCC、VOL,(max)、IOL の関数です。
最大プルアップ抵抗は、次のように最大立ち上がり時間 tr (ファスト・モード・プラス動作時は 120ns、fSCL = 1MHz) とバス容量 Cb の関数です。
I2C バスの最大バス容量は、スタンダード・モードまたはファスト・モード動作で 400pF、またはファスト・モード・プラスで 550pF を超えないようにする必要があります。バス容量は、TCAL9539-Q1 の容量、SCL 用の Ci または SDA 用の Cio、配線 / 接続 / パターンの容量、バス上の追加ターゲットの容量を追加することで近似値を求めることができます。