JAJSPB0A November 2022 – August 2023 TCAL9539-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 最小値 | 最大値 | 単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 電源電圧 | -0.5 | 4 | V | ||
| VI | 入力電圧 (2) | -0.5 | 4 | V | ||
| VO | 出力電圧(2) | -0.5 | 4 | V | ||
| IIK | 入力クランプ電流 | VI < 0 | -20 | mA | ||
| IOK | 出力クランプ電流 | VO < 0 | -20 | mA | ||
| ICC | GND を流れる連続電流 | -200 | mA | |||
| TJ | 接合部温度 | 130 | ℃ | |||
| Tstg | 保管温度 | -65 | 150 | ℃ | ||