JAJSN07 July 2022 TCAL9539
ADVANCE INFORMATION
TCAL9539 デバイスは、2 ライン双方向 I2C バス (または SMBus) プロトコル用の汎用パラレル入出力 (I/O) 拡張機能を備えており、1.08V~3.6V のVCC で動作するように設計されています。
このデバイスは、100kHz (標準モード)、400kHz (高速モード)、1MHz (高速モード・プラス) の I2C クロック周波数をサポートしています。TCAL9539 をはじめとする I/O エクスパンダは、スイッチ、センサ、押しボタン、LED、ファンなどに I/O を追加する必要がある場合に、簡単なソリューションとして使用できます。
TCAL9539 には、速度、消費電力、EMI に関して I/O 性能を向上させる追加機能を備えた Agile I/O ポートがあります。追加機能として、プログラマブルな出力駆動能力、プログラム可能なプルアップおよびプルダウン抵抗、ラッチ可能な入力、マスク可能な割り込み、割り込みステータス・レジスタ、プログラム可能なオープン・ドレインまたはプッシュプル出力があります。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TCAL9539 | TSSOP (24) | 7.80mm × 4.40mm |
WQFN (24) | 4.00mm × 4.00mm |