JAJSMS1D March 2016 – October 2021 TCAN1042H , TCAN1042HG , TCAN1042HGV , TCAN1042HV
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
この CAN トランシーバ・ファミリは、ISO11898-2 (2016) 高速 CAN (コントローラ・エリア・ネットワーク) の物理層規格に適合しています。すべてのデバイスが、最大 2Mbps (メガビット/秒) の CAN FD ネットワークで使用するよう設計されています。型番に「G」接尾辞が含まれているデバイスは最大 5Mbps のデータ・レート用に設計されており、「V」付きのバージョンには I/O レベル用のセカンダリ電源入力があり、入力ピンのスレッショルドと RXD 出力レベルがシフトされます。このファミリはリモート・ウェイク要求機能付きの低消費電力スタンバイ・モードを備えています。さらに、デバイスとネットワークの堅牢性の強化のため、すべてのデバイスに多くの保護機能が組み込まれています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ |
---|---|---|
TCAN1042x | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
VSON (8) | 3.00mm × 3.00mm |
Changes from Revision C (April 2017) to Revision D (October 2021)
Changes from Revision B (August 2016) to Revision C (April 2017)
Changes from Revision A (May 2016) to Revision B (August 2016)
Changes from Revision * (March 2016) to Revision A (May 2016)
DEVICE NUMBER |
BUS FAULT PROTECTION | 5-Mbps FLEXIBLE DATA RATE | 3-V LEVEL SHIFTER INTEGRATED | PIN 8 MODE SELECTION |
---|---|---|---|---|
TCAN1042 (Base) | ±58 V | Low Power Standby Mode with Remote Wake | ||
TCAN1042G | ±58 V | X | ||
TCAN1042GV | ±58 V | X | X | |
TCAN1042V | ±58 V | X | ||
TCAN1042H | ±70 V | |||
TCAN1042HG | ±70 V | X | ||
TCAN1042HGV | ±70 V | X | X | |
TCAN1042HV | ±70 V | X |