JAJSG21B August 2019 – October 2021 TCAN1044-Q1 , TCAN1044V-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN1044-Q1 は、ISO 11898-2:2016 高速 CAN 仕様の物理層要件を満たす高速 CAN (Controller Area Network) トランシーバです。
TCAN1044-Q1 トランシーバは Classical CAN ネットワークおよび最高 8 メガビット/秒 (Mbps) の CAN FD ネットワークの両方に対応しています。TCAN1044-Q1 は VIO 端子によるロジック・レベル変換機能を内蔵しているため、トランシーバの I/O を 1.8V、2.5V、3.3V、5V のロジック I/O に直接接続できます。このトランシーバは低消費電力スタンバイ・モードと、ISO 11898-2:2016 に定義されたウェイクアップ・パターン (WUP) に準拠した「CAN によるウェイク」をサポートしています。TCAN1044-Q1 トランシーバは、サーマル・シャットダウン (TSD)、TXD ドミナント・タイムアウト (DTO)、電源低電圧検出、最高 ±58V のバス・フォルト保護に対応する保護および診断機能も備えています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TCAN1044-Q1 TCAN1044V-Q1 | SOT (DDF) (8) | 2.90mm × 1.60mm |
VSON (DRB) (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
SOIC (D) (8) | 4.90mm × 3.91mm |