TCAN1046A-Q1 は、ISO 11898-2:2016 高速 CAN (Controller Area Network) 仕様の物理層要件を満たすデュアル高速 CAN トランシーバです。
このデバイスは、Classical CAN ネットワークおよび最高 8 メガビット/秒 (Mbps) の CAN FD ネットワークの両方に対応しています。このデバイスには 2 つの CAN FD チャネルがあり、独立した電源 (VCC1 と VCC2) とモード制御 (STB1 ピンと STB2 ピン) を備えているため、各 CAN チャネルは完全に独立して動作できます。各チャネルが互いに独立して動作できることは、冗長性が要求されるアプリケーションや、システム障害時にバックアップとして追加の CAN FD チャネルが動作する必要があるアプリケーションにおいて重要です。
このデバイスは、サーマル・シャットダウン (TSD)、TXD ドミナント・タイムアウト (DTO)、最高 ±58V のバス・フォルト保護を含む多くの保護および診断機能も備えています。このデバイスは、電源低電圧またはフローティング・ピンのシナリオでフェイルセーフ動作を定義しています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TCAN1046A-Q1 | VSON (DMT) (14) | 4.50mm × 3.00mm |
SOIC (D) (14) | 8.95mm × 3.91mm |