JAJSNI0 December 2021 TCAN1164-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN1164-Q1 は、ISO 11898-2:2016 高速 CAN (Controller Area Network) 仕様の物理層要件を満たす高速 CAN SBC (システム・ベーシス・チップ) です。このトランシーバは、Classical CAN ネットワークと最高 8 メガビット/秒 (Mbps) (TCAN1164-Q1) または 5Mbps (TCAN1164T-Q1) の CAN FD ネットワークの両方に対応しています。
TCAN1164-Q1は、広い入力電源電圧範囲に対応し、5V LDO 出力を内蔵しています。5V LDO 出力 (VCCOUT) は、CAN トランシーバ電圧を内部的に供給し、さらに外部にも電流を供給できます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TCAN1164-Q1 | VSON (14) | 4.5mm × 3.00mm |
TCAN1164T-Q1 | VSON (14) | 4.5mm × 3.00mm |