JAJSUW7 June 2024 TCAN1472-Q1
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
Device | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ | Reel Diameter (mm) | Reel Width W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 Quadrant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAN1472DRQ1 | SOIC | D | 8 | 2500 | 330.0 | 12.5 | 6.4 | 5.2 | 2.1 | 8.0 | 12.0 | Q2 |
TCAN1472VDRQ1 | SOIC | D | 8 | 2500 | 330.0 | 12.5 | 6.4 | 5.2 | 2.1 | 8.0 | 12.0 | Q2 |
TCAN1472DDFRQ1 | SOT-23 | DDF | 8 | 3000 | 330.0 | 12.4 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 8.0 | 12.0 | Q1 |
TCAN1472VDDFRQ1 | SOT-23 | DDF | 8 | 3000 | 330.0 | 12.4 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 8.0 | 12.0 | Q1 |
TCAN1472DRBRQ1 | SON | DRB | 8 | 3000 | 330.0 | 12.4 | 3.3 | 3.3 | 1.0 | 8.0 | 12.0 | Q2 |
TCAN1472VDRBRQ1 | SON | DRB | 8 | 3000 | 330.0 | 12.4 | 3.3 | 3.3 | 1.0 | 8.0 | 12.0 | Q2 |
Device | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAN1472DRQ1 | SOIC | D | 8 | 2500 | 340.5 | 336.1 | 25.0 |
TCAN1472VDRQ1 | SOIC | D | 8 | 2500 | 340.5 | 336.1 | 25.0 |
TCAN1472DDFRQ1 | SOT-23 | DDF | 8 | 3000 | 210.0 | 185.0 | 210.0 |
TCAN1472VDDFRQ1 | SOT-23 | DDF | 8 | 3000 | 210.0 | 185.0 | 210.0 |
TCAN1472DRBRQ1 | SON | DRB | 8 | 3000 | 346.0 | 346.0 | 35.0 |
TCAN1472VDRBRQ1 | SON | DRB | 8 | 3000 | 346.0 | 346.0 | 35.0 |