JAJSUK5 May   2024 TCAN2410-Q1 , TCAN2411-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 5.1 ドキュメントのサポート
      1. 5.1.1 CAN トランシーバの物理層の規格:
      2. 5.1.2 EMC 要件:
      3. 5.1.3 適合テストの要件:
      4. 5.1.4 関連資料
    2. 5.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 5.3 サポート・リソース
    4. 5.4 商標
    5. 5.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 5.6 用語集
  7. 6改訂履歴
  8. 7メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 7.1 テープおよびリール情報
    2. 7.2 メカニカル データ

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • RHB|32
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ピン構成および機能

TCAN2410-Q1 TCAN2411-Q1 RHB パッケージ、32 ピン (VQFN)(上面図)図 4-1 RHB パッケージ、32 ピン (VQFN)
(上面図)
表 4-1 ピンの機能
名称ピン番号種類(1)説明
RHB
WAKE2/ID21I高電圧 (HV) 対応。ローカル WAKE 入力端子。

ID ピンとして構成可能

WAKE1/ID12IHV 対応。ローカル WAKE 入力端子。ID ピンとして構成可能
LIMP/LSS3OHV 対応。リンプ ホーム出力 (アクティブ Low、オープン ドレイン出力)
HSS44OHV。ハイサイド スイッチ 4 出力
HSS35OHV。ハイサイド スイッチ 3 出力
HSS26OHV。ハイサイド スイッチ 2 出力
HSS17OHV。ハイサイド スイッチ 1 出力
VHSS8PHV。ハイサイド スイッチ用の個別の入力電源。通常はバッテリに接続しますが、個別に電力を供給することもできます。
VSUPB9PHV。降圧レギュレータのバッテリからの入力電源。

VSUPB と VSUP は、同じバッテリ電源に接続する必要がありますが、VSUP ピンの伝導 EMI を低減するため、アプリケーション回路図に示すように、EMI フィルタで分離します。

BUCKSW10PHV。降圧レギュレータのスイッチング ノード。パワー インダクタに接続します。

GND

11

G

グランド

BOOT12PHV。内部ハイサイド ドライバのブートストラップ電源電圧。このピンと BUCKSW ピンとの間に高品質の 100nF コンデンサを接続します。
VCC113P降圧レギュレータ出力 3.3V または 5V 。高品質のコンデンサを GND との間に接続します。
nRST14I/O低電圧 (LV) デジタル。VCC1 低電圧モニタ出力ピン (アクティブ Low) およびデバイス リセット入力
nINT15OLV デジタル。割り込み出力 (アクティブ Low)
SW16I

LV デジタル。プログラミング モード入力ピン (SPI で構成可能、アクティブ High またはアクティブ Low)。

60kΩ の内部プルアップ (アクティブ Low 構成) またはプルダウン (アクティブ High 構成)

SCK17ILV デジタル。SPI クロック入力。
SDI18I

LV デジタル。SPI データ入力。

60kΩ の内部プルアップ

SDO19OLV デジタル。SPI データ出力。
nCS20I

LV デジタル。チップ セレクト入力 (アクティブ Low)。

60kΩ の内部プルアップ

VSEL21I

LV デジタル。

VCC1 出力電圧セレクタ ピン。
  1. GND に接続:VCC1 = 5V
  2. フローティング:VCC1 = 3.3V。

30kΩ の内部プルアップ

GFO22OLV デジタル。汎用出力ピン (SPI 構成可能)、

プッシュプル

CTXD23ILV デジタル。CAN 送信データ入力 (ドミナント バス状態の場合は Low、リセッシブ バス状態の場合は High)、

60kΩ の内部プルアップ。

CRXD24OLV デジタル。CAN 受信データ出力 (ドミナント バス状態の場合は Low、リセッシブ バス状態の場合は High)、トライステート
VSUP25PHV。入力電源ピン。通常はバッテリに接続します。
VCC226P5V LDO 出力。バッテリ短絡保護付き。
VCAN27PCAN FD トランシーバ用の 5V 電源入力
CANH28I/OHV 対応。High レベル CAN バス I/O ライン
CANL29I/OHV 対応。Low レベル CAN バス I/O ライン
GND30Gグランド接続:グランドに接続する必要があります。
WAKE4/ID431IHV 対応。ローカル WAKE 入力端子。ID ピンとして構成可能
WAKE3/ID332IHV。ローカル WAKE 入力端子。ID ピンとして構成可能
NC-NC内部未接続。
GNDサーマル パッドGグランド接続:グランドに接続する必要があります。
I = 入力、O = 出力、I/O = 入力または出力、G = グランド、P = 電源、NC = 未接続