デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
同種および異種ネットワークにおける優れた EMC 動作
バス ピンの IEC ESD 保護:±10 kV
TCAN3413 and TCAN3414 は、ISO 11898-2:2016 高速 CAN (Controller Area Network) 仕様の物理層要件を満たす CAN FD トランシーバです。
このトランシーバは、電磁両立性 (EMC) 認証済みであり、最高 5 メガビット/秒 (Mbps) の Classical CAN および CAN FD ネットワークに使用できます。これらのデバイスを使用すると、シンプルなネットワークで最大 8Mbps の動作を実現できます。TCAN3413 には、VIO ピンによる内部ロジック・レベル変換が含まれています。トランシーバの I/O から 1.8V、2.5V、3.3V のロジック・レベルに直接接続できます。このトランシーバは、低消費電力スタンバイ・モードと、ISO 11898-2:2016 に規定されたウェイクアップ・パターン (WUP) に準拠した「CAN によるウェイク」をサポートしています。
このトランシーバは、サーマル・シャットダウン (TSD)、TXD ドミナント・タイムアウト (DTO)、電源低電圧検出、±58V バス・フォルト保護機能を備えています。これらのデバイスには、電源電圧低下またはフローティング・ピン発生時のフェイルセーフ動作が定義されています。このトランシーバは、業界標準の SOIC-8、VSON-8、および省スペースの小型 SOT-23 パッケージで提供されています。
部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ・サイズ(2) |
---|---|---|
TCAN3413 TCAN3414 | SOIC (D) | 4.9mm × 6mm |
VSON (DRB) | 3mm × 3mm | |
SOT-23 (DDF) | 2.9mm × 2.8mm |
部品番号 | ピン 5 | ピン 8 |
---|---|---|
TCAN3414 | 超低消費電力シャットダウン・モード | リモート・ウェイクアップ機能付き低消費電力スタンバイ・モード |
TCAN3413 | 低電圧 I/O サポート |