DATA SHEET
TCAN4420 極性コントロール付きCANトランシーバ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- ISO 11898-2 (2016)の物理層標準の要件に合致
- SW (スイッチ)ピンによりガイドの極性を外部から制御
- CANバスの極性を通常(デフォルト)または逆構成に切り替えるため使用可能
- デュアル電源
- CANドライバおよびレシーバ用の5V VCCピン
- RXD、TXD、SWピンの電源用の2.8V~5V VIOピン
- 広い動作範囲
- ±46Vのバス障害保護
- ±12V同相
- 周囲温度範囲-40℃~125℃
- 保護機能
- 最高±12kVのHBM ESD保護
- VCCおよびVIO電源の低電圧保護
- TXD優先タイムアウト(TXD DTO) - 最低9.2kbpsのデータ・レートに対応
- サーマル・シャットダウン保護機能(TSD)
- 電源非接続時の最適化動作
- バスおよびロジック端子は高インピーダンス
(動作中のバスまたはアプリケーションに無負荷)
- 電源オンまたはオフ時のグリッチ・フリー動作
- 短いループ時間: 150ns