JAJSEB2 December 2017 TCAN4420
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TCAN4420は高速のコントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)トランシーバで、ISO 11898-2 (2016)の物理層標準の要件仕様に合致しています。このデバイスは、SWピンを経由してマイクロコントローラでCANバスの極性を外部から制御することもできます。TCAN4420には多くの保護機能が組み込まれているため、デバイスとCANネットワークの堅牢性が実現されます。VIOピンにより、2.8V~5VのMCUおよびI/Oに対応しています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TCAN4420 | SOIC (D) (8) | 4.90mm×3.91mm |