12.1.1 デバイスの項目表記
CANトランシーバの物理層の標準には、次のものがあります。
- ISO11898-2 高速メディア・アクセス・ユニット(最初の高速CANトランシーバ標準)
- ISO11898-5 低消費電力モード付きの高速メディア・アクセス・ユニット(いくつかの仕様について、-2標準の電気的なスーパーセットであり、低消費電力モードでのバスによるウェークアップ機能が新たに追加されています)
準拠テストの要件
- “A Comprehensible Guide to Controller Area Network”、Wilfried Voss、Copperhill Media Corporation
- “CAN System Engineering: From Theory to Practical Applications”、第2版、2013年、Dr. Wolfhard Lawrenz、Springer