デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TIの新しいTDA2xシステム・オン・チップ(SoC)は高度に最適化され、拡張性のあるデバイス・ファミリで、最先端の先進運転支援システム(ADAS)の要件を満たすよう設計されています。TDA2xファミリでは、より自律的で衝突の危険がない運転環境を実現するため、高性能、低消費電力、ADASビジョン分析処理の最適な組み合わせが統合されており、広範な車載用ADASアプリケーションが実現可能です。
TDA2x SoCを使うと、フロント・カメラ、駐車支援、サラウンド・ビュー、センサ・フュージョンなどの非常に多様なADASアプリケーションによって、高度な車載組み込みビジョン技術を1つのアーキテクチャで実現できます。
TDA2x SoC には異種混合で拡張性のあるアーキテクチャが搭載されており、TI の固定小数点および浮動小数点 TMS320C66x デジタル信号プロセッサ (DSP) 生成コア、Vision AccelerationPac、 Arm®Cortex®-A15 MPCore™、およびデュアル Cortex-M4 プロセッサが混在しています。Ethernet AVBネットワーク上で複数のビデオ・ストリームをデコードするためのビデオ・アクセラレータと、仮想ビューをレンダリングするためのグラフィック・アクセラレータの統合により、3D表示環境を実現できます。またTDA2x SoCは、LVDSベースのサラウンド・ビュー・システム用マルチカメラ・インターフェイス(パラレルとシリアルの両方)、ディスプレイ、CAN、ギガビット・イーサネットAVBなど、多くのペリフェラルも統合しています。
このファミリの製品のVision AccelerationPacには、複数の組み込みビジョン・エンジン(EVE)が含まれており、アプリケーション・プロセッサからビジョン解析機能の負荷を取り除くとともに、電力フットプリントも減らすことができます。Vision AccelerationPacは、プログラムを効率的に実行できる32ビットRISCコアと、ビジョン処理に特化したベクトル・コプロセッサを持ち、ビジョン処理に最適化されています。
さらに、TIはArm、DSP、EVEコプロセッサ用に包括的な開発ツールのセットを提供しており、Cコンパイラ、DSPアセンブリ・オプティマイザなどを使用してプログラミングとスケジューリングを簡素化し、デバッグ・インターフェイスによってソースコードの実行を見通すことができます。
TDA2x ADASプロセッサは、AEC-Q100標準に従い認定済みです。
型番 | パッケージ | 本体サイズ |
---|---|---|
TDA2SXABC | FCBGA (760) | 23.0mm×23.0mm |
TDA2SGABC | FCBGA (760) | 23.0mm×23.0mm |
TDA2SAABC | FCBGA (760) | 23.0mm×23.0mm |
TDA2HGABC | FCBGA (760) | 23.0mm×23.0mm |
TDA2HVABC | FCBGA (760) | 23.0mm×23.0mm |
TDA2HFABC | FCBGA (760) | 23.0mm×23.0mm |
TDA2LFABC | FCBGA (760) | 23.0mm×23.0mm |