JAJSGN2E March 2017 – December 2018 TDA2P-ACD
ADVANCE INFORMATION for pre-production products; subject to change without notice.
TIの新しいTDA2Pxシステム・オン・チップ(SoC)は高度に最適化された、拡張性のあるデバイス・ファミリで、最先端の先進運転支援システム(ADAS)の要件を満たすよう設計されています。TDA2Pxファミリは、より自律的で衝突の危険がない運転環境を実現するため、高性能、低消費電力、ADASビジョン分析処理の最適な組み合わせにより、広範な車載ADAS用途に対応します。
TDA2Px SoCは、フロント・カメラ、駐車支援、サラウンド・ビュー、センサ・フュージョンなどの多様なADAS用途に1つのアーキテクチャで対応することで、現在の自動車の高度な組み込みビジョン・テクノロジを実現します。
TDA2Px SoCには異種混合で拡張性のあるアーキテクチャが採用されており、TIの固定小数点および浮動小数点TMS320C66xデジタル信号プロセッサ(DSP)生成コア、Vision AccelerationPac、Arm Cortex-A15 MPCore™、およびデュアルCortex-M4プロセッサが混在しています。Ethernet AVBネットワーク上で複数のビデオ・ストリームをデコードするためのビデオ・アクセラレータと、仮想ビューをレンダリングするためのグラフィック・アクセラレータの統合により、3D表示環境を実現できます。またTDA2Px SoCには、LVDSベースのサラウンド・ビュー・システム用マルチカメラ・インターフェイス(パラレルとシリアルの両方)、ディスプレイ、CAN、ギガビット・イーサネットAVBなど、多くのペリフェラルも統合されています。
このファミリの製品のVision AccelerationPacには、複数の組み込みビジョン・エンジン(EVE)が含まれており、アプリケーション・プロセッサからビジョン解析機能の負荷を取り除くとともに、電力フットプリントも減らすことができます。Vision AccelerationPacは、プログラムを効率的に実行できる32ビットRISCコアと、ビジョン処理に特化したベクトル・コプロセッサを持ち、ビジョン処理に最適化されています。
さらに、TIはArm、DSP、EVEコプロセッサ用に包括的な開発ツールのセットを提供しており、Cコンパイラ、DSPアセンブリ・オプティマイザなどを使用してプログラミングとスケジューリングを簡素化し、デバッグ・インターフェイスによってソースコードの実行を見通すことができます。
すべてのデバイスで、暗号化アクセラレーションが使用可能です。セキュアなブートのサポート、デバッグ・セキュリティ、信頼される実行環境のサポートなど、サポートされる他のセキュリティ機能はすべて、高セキュリティ(HS)デバイスで使用可能です。HSデバイスの詳細については、TI代理店にお問い合わせください。
TDA2Px ADASプロセッサは、AEC-Q100規格の認証を取得しています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ |
---|---|---|
TDA2Px | FCBGA (784) | 23.0mm×23.0mm |