JAJSE41G June 2016 – March 2019 TDA3LA , TDA3LX , TDA3MA , TDA3MD , TDA3MV
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
NO. | PARAMETER | DESCRIPTION | MODE | MIN | MAX | UNIT |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | tosu(TXD-TXC) | Output Setup time, transmit selected signals valid to rgmiin_txc high/low | RGMII0, Internal Delay Enabled, 1000 Mbps | ns | ||
RGMII0, Internal Delay Enabled, 10/100 Mbps | 1.2 | ns | ||||
RGMII1, Internal Delay Enabled, 1000 Mbps | ns | |||||
RGMII1, Internal Delay Enabled, 10/100 Mbps | 1.2 | ns | ||||
6 | toh(TXC-TXD) | Output Hold time, transmit selected signals valid after rgmiin_txc high/low | RGMII0, Internal Delay Enabled, 1000 Mbps | ns | ||
RGMII0, Internal Delay Enabled, 10/100 Mbps | 1.2 | ns | ||||
RGMII1, Internal Delay Enabled, 1000 Mbps | ns | |||||
RGMII1, Internal Delay Enabled, 10/100 Mbps | 1.2 | ns |