デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TIのTDA3xシステム・オン・チップ(SoC)は高度に最適化され、拡張性のあるデバイス・ファミリで、最先端の先進運転支援システム(ADAS)の要件を満たすよう設計されています。TDA3xファミリでは、より自律的で衝突の危険がない運転環境を実現するため、高性能、低消費電力、小さな外形、ADASビジョン分析処理の最適な組み合わせが統合されており、広範な車載用ADASアプリケーションが実現可能です。
TDA3x SoCによって、前面カメラ、後部カメラ、サラウンド・ビュー、レーダー、フュージョンを含む、業界でも最も広範なADASアプリケーションを単一アーキテクチャで実現可能になり、今日の自動車に高度なビジョン・テクノロジを組み込めるようになります。
TDA3x SoC には異種混合で拡張性のあるアーキテクチャが搭載されており、テキサス・インスツルメンツ (TI) の固定小数点および浮動小数点 TMS320C66x デジタル信号プロセッサ (DSP) 生成コア、Vision AccelerationPac (EVE)、およびデュアル Cortex-M4 プロセッサが混在しています。このデバイスは電力プロファイルが低く、各種のパッケージ・オプション(パッケージ・オン・パッケージを含む)で供給されるため、小さな外形の設計が可能になります。またTDA3x SoCには、LVDSベースのサラウンド・ビュー・システム用マルチカメラ・インターフェイス(パラレルとシリアルの両方)、ディスプレイ、CAN、ギガビット・イーサネットAVBなど、多くのペリフェラルも統合されています。
このファミリの製品のVision AccelerationPacには、組み込みビジョン・エンジン(EVE)が含まれており、アプリケーション・プロセッサからビジョン解析機能の負荷を取り除くとともに、電力フットプリントも減らすことができます。Vision AccelerationPacは、プログラムを効率的に実行できる32ビットRISCコアと、ビジョン処理に特化したベクトル・コプロセッサを持ち、ビジョン処理に最適化されています。
さらに、TIはArm、DSP、EVEコプロセッサ用に包括的な開発ツールのセットを提供しており、Cコンパイラ、DSPアセンブリ・オプティマイザなどを使用してプログラミングとスケジューリングを簡素化し、デバッグ・インターフェイスによってソースコードの実行を見通すことができます。
TDA3x ADASプロセッサはAEC-Q100標準に従い認定済みです。
型番 | パッケージ | 本体サイズ |
---|---|---|
TDA3LAxABFQ1 | FCBGA (367) | 15.0mm×15.0mm |
TDA3MVxABFQ1 | FCBGA (367) | 15.0mm×15.0mm |
TDA3MAxABFQ1 | FCBGA (367) | 15.0mm×15.0mm |
TDA3MDxABFQ1 | FCBGA (367) | 15.0mm×15.0mm |
TDA3LXxABFQ1 | FCBGA (367) | 15.0mm×15.0mm |
Changes from September 1, 2018 to March 31, 2019 (from F Revision (August 2018) to G Revision)
Table 3-1 shows a comparison between devices, highlighting the differences.
FEATURES | DEVICE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDA3MVx | TDA3MAx | TDA3MDx | TDA3LXx | TDA3LAx | |||||
Features | |||||||||
CTRL_WKUP_STD_FUSE_DIE_ID_2 [31:24] Base PN register bitfield value(4)(5) | TDA3MV: 147 (0x93) | TDA3MA:
149 (0x95) |
TDA3MD:
157 (0x9D) |
TDA3LX: 154 (0x9A) | TDA3LA:
151 (0x97) |
||||
TDA3MV-FD: 148 (0x94) | TDA3LX–FD: 150 (0x96) | ||||||||
Processors/ Accelerators | |||||||||
Speed Grades | R, S | D, R, S | D, R, S | D, S | D, R, S | B, D, R, S | B, D, R, S | ||
C66x VLIW DSP | DSP1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
DSP2 | Yes | Yes | Yes | No | No | ||||
Display Subsystem | VOUT1 | Yes | No | No | Yes | No | |||
SD_DAC | Yes | No | No | Yes | No | ||||
Embedded Vision Engine (EVE) | EVE1 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | |||
Dual Arm Cortex-M4 Image Processing Unit (IPU) | IPU1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Imaging Subsystem Processor (ISS) with MIPI CSI-2 and CPI ports | ISP | Yes | No | No | Yes | No | |||
WDR & Mesh LDC(1) | Yes | No | No | Yes | No | ||||
CAL_A | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
CAL_B | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
LVDS-RX | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
CPI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Video Input Port (VIP) | VIP1 | vin1a | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
vin1b | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
vin2a | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
vin2b | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Program/Data Storage | |||||||||
On-Chip Shared Memory (RAM) | OCMC_RAM1 | 512kB | 512kB | 512kB | 256kB | 256kB | |||
General-Purpose Memory Controller (GPMC) | GPMC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
LPDDR2/DDR2/DDR3/DDR3L Memory Controller | EMIF1
(optional with SECDED) |
up to 2GB | up to 2GB | up to 2GB | up to 2GB | up to 2GB | |||
Peripherals | |||||||||
Controller Area Network Interface (CAN) | DCAN1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
MCAN | Yes(3) | Yes | Yes | Yes | Yes(3) | Yes | Yes | ||
Enhanced DMA (EDMA) | EDMA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Embedded 8 channel ADC | ADC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Ethernet Subsystem (Ethernet SS) | GMAC_SW[0] | RGMII Only | RGMII Only | RGMII Only | RGMII Only | RGMII Only | |||
GMAC_SW[1] | RGMII Only | RGMII Only | RGMII Only | RGMII Only | RGMII Only | ||||
General-Purpose IO (GPIO) | GPIO | Up to 126 | Up to 126 | Up to 126 | Up to 126 | Up to 126 | |||
Inter-Integrated Circuit Interface (I2C) | I2C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
System Mailbox Module | MAILBOX | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Multichannel Audio Serial Port (McASP) | McASP1 | 16 serializers | 16 serializers | 16 serializers | 16 serializers | 16 serializers | |||
McASP2 | 6 serializers | 6 serializers | 6 serializers | 6 serializers | 6 serializers | ||||
McASP3 | 6 serializers | 6 serializers | 6 serializers | 6 serializers | 6 serializers | ||||
MultiMedia Card/Secure Digital/Secure Digital Input Output Interface (MMC/SD/SDIO) | MMC | 1x SDIO 4b | 1x SDIO 4b | 1x SDIO 4b | 1x SDIO 4b | 1x SDIO 4b | |||
Multichannel Serial Peripheral Interface (McSPI) | McSPI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Quad SPI (QSPI) | QSPI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Spinlock Module | SPINLOCK | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Timers, General-Purpose | TIMER | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Dual Clock Comparators (DCC) | DCC | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
Pulse-Width Modulation Subsystem (PWMSS) | PWMSS1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) | UART | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Memory Cyclic Redundancy Check (CRC) | CRC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
TESOC (LBIST/PBIST) | LBIST/PBIST | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Error Signaling Module (ESM) | ESM | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Real Time Interrupt (RTI) | RTI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Figure 4-1 shows the ball locations for the 367 plastic ball grid array (PBGA) package and are used in conjunction with Table 4-2 through Table 4-29 to locate signal names and ball grid numbers.
NOTE
The following bottom balls are not connected: C4 / C7 / C9 / C11 / C13 / C15 / C19 / D4 / D5 / D9 / D11 / D13 / D17 / D18 / D19 / D20 / E4 / E5 / E6 / E9 / E11 / E13 / E15 / E18 / E19 / F5 / F9 / F11 / F18 / G13 / G15 / G17 / G20 / H3 / H4 / H5 / H6 / J8 / J9 / J12 / J13 / J14 / J18 / J19 / J20 / K3 / K4 / K5 / K6 / L9 / L10 / L11 / L13 / L14 / L17 / L18 / L19 / L20 / M3 / M4 / M5 / M6 / N9 / N11 / N13 / N14 / N17 / N18 / N19 / N20 / P3 / P4 / P5 / P6 / R8 / R10 / R11 / R13 / R14 / R15 / R17 / R18 / R19 / R20 / T3 / T6 / U5 / U10 / U12 / U14 / U18 / V4 / V5 / V6 / V8 / V10 / V12 / V14 / V17 / V18 / V19 / W3 / W4 / W5 / W10 / W12 / W14 / W18 / W19 / W20 / Y4 / Y7 / Y10 / Y12 / Y14 / Y16 / Y19.
These balls do not exist on the package.
This section describes the Unused/Reserved balls connection requirements.
NOTE
The following balls are reserved: A2 / F6 / A21 / B1
These balls must be left unconnected.
NOTE
All unused power supply balls must be supplied with the voltages specified in the , Recommended Operating Conditions, unless alternative tie-off options are included in Section 4.4, Signal Descriptions.
Balls | Connection Requirements |
---|---|
B21 / E22 / J5 / AA10 / AA5 / AA20 / W1 / T21 | These balls must be connected to GND through an external pull resistor if unused |
J2 / G5 / G4 / L3 / L4 / AB10 / J3 / AB5 / Y20 / W2 / T22 / L6 / L5 | These balls must be connected to the corresponding power supply through an external pull resistor if unused |
M19 / M20 / M21 / M22 / N22 / N21 / P19 / P18 / P20 | These balls must be connected together to GND through a single external 10kΩ resistor if unused. |
NOTE
All other unused signal balls with a Pad Configuration Register can be left unconnected with their internal pullup or pulldown resistor enabled.
NOTE
All other unused signal balls without Pad Configuration Register can be left unconnected.