デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
プロセッサ・コア:
メモリ・サブシステム:
機能安全:
デバイスのセキュリティ (一部の部品番号のみ):
高速シリアル・インターフェイス:
イーサネット
車載インターフェイス:
ディスプレイ・サブシステム:
オーディオ・インターフェイス:
ビデオ・アクセラレーション:
フラッシュ・メモリ・インターフェイス:
システム・オン・チップ (SoC) アーキテクチャ:
TPS6594-Q1 コンパニオン・パワー・マネージメント IC (PMIC):
TDA4VH、TDA4AH、TDA4VP、TDA4AP プロセッサ・ファミリは、画期的な Jacinto™ 7 アーキテクチャを基礎とし、ADAS および自動運転車 (AV) アプリケーションを対象としており、ADAS プロセッサ市場においてテキサス・インスツルメンツがリーダーとして 10 年以上蓄積した膨大な市場知識の上に構築されています。TDA4VH、TDA4AH、TDA4VP、TDA4AP デバイスは、機能安全準拠の対象アーキテクチャにおける、高性能コンピューティング、ディープ・ラーニング・エンジン、信号処理および画像処理専用のアクセラレータの独自の組み合わせにより、以下のようなさまざまなイメージング、ビジョン、レーダー、センサ・フュージョンおよび AI アプリケーションに最適です。ロボット、移動機械、オフハイウェイ車両コントローラ、マシン・ビジョン、AI ボックス、ゲートウェイ、小売オートメーション、医療用画像処理など。TDA4VH、TDA4AH、TDA4VP、TDA4AP は、高度なシステム統合によって、従来型とディープ・ラーニングの両方のアルゴリズムを業界最高の電力 / 性能比で計算し、集中 ECU またはスタンドアロン・センサの複数センサ方式をサポートする先進車載用プラットフォームの拡張性とコスト低減を実現できます。主要なコアとして、スカラおよびベクタ・コアを持つ次世代 DSP、ディープ・ラーニング専用および従来型アルゴリズム用アクセラレータ、汎用計算用の最新の Arm および GPU プロセッサ、統合型次世代イメージング・サブシステム (ISP)、ビデオ・コーデック、イーサネット・ハブ、分離された MCU アイランドが含まれています。これらはすべて、車載グレードの安全およびセキュリティ・ハードウェア・アクセラレータにより保護されています。
主要な高性能コアの概要
「C7x」次世代 DSP は、テキサス・インスツルメンツの業界最先端の DSP と EVE コアを 1 つの高性能コアに統合し、浮動小数点ベクトル計算機能を追加することで、ソフトウェアのプログラミングを簡単にしながら従来のコードとの後方互換性を確保しています。新しい「MMA」ディープ・ラーニング・アクセラレータは、一般的な車載用の最も厳しい接合部温度である 125℃で動作する場合でも、業界最小の電力エンベロープ内で最大 8TOPS の性能を達成できます。専用 ADAS/AV ハードウェア・アクセラレータは、システム性能に影響を及ぼさずに、ビジョン前処理と測距およびモーション処理を実行します。
汎用コンピューティング・コアと統合の概要
Arm® Cortex®-A72 の独立 8 コア・クラスタ構成を使うと、ソフトウェア・ハイパーバイザの必要性を最小限に抑えながらマルチ OS アプリケーションを簡単に実現できます。8 つの Arm® Cortex®-R5F サブシステムが低レベルのタイム・クリティカルなタスクを処理し、Arm® Cortex®-A72 のコアに負荷がかからないようにしてアプリケーションの実行に備えます。内蔵の IMG BXS-64-4 GPU は最高 50GFLOPS の性能を備えており、拡張表示アプリケーションの動的 3D レンダリングを可能にします。既存の世界最先端の ISP に基づいて構築されたテキサス・インスツルメンツの第 7 世代 ISP は、より広範なセンサ・スイートを処理する柔軟性、より深いビット深度のサポート、分析アプリケーションを対象とした機能を備えています。内蔵セキュリティ機能が現代の攻撃からデータを保護する一方で、内蔵の診断および安全機能は ASIL-D/SIL-3 レベルまでの動作をサポートしています。大きなデータ帯域幅を要求するシステムに対応するため、PCIe ハブとギガビット・イーサネット・スイッチが内蔵されており、多くのセンサ入力に必要なスループットをサポートするための CSI-2 ポートも内蔵されています。さらに高度な統合のために TDA4VH TDA4AH TDA4VP TDA4AP ファミリには MCU アイランドも内蔵されているので、外部のシステム・マイコンは不要です。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ・サイズ (2) |
---|---|---|
TDA4VH-Q1 | ALY (FCBGA、1414) | 31mm × 31mm |
TDA4AH-Q1 | ALY (FCBGA、1414) | 31mm × 31mm |
TDA4VP-Q1 | ALY (FCBGA、1414) | 31mm × 31mm |
TDA4AP-Q1 | ALY (FCBGA、1414) | 31mm × 31mm |
XJ784S4GAALY | ALY (FCBGA、1414) | 31mm × 31mm |
図 3-1 は、このデバイスの機能ブロック図です。