JAJSQ14C February 2023 – November 2025 TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 6-55、表 6-56、図 6-77、図 6-78 に、MCSPI –ペリフェラル モードのタイミング要件とスイッチング特性を示します。
| 番号 | パラメータ | 説明 | モード | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS1 | tc(spiclk) | サイクル時間、SPI_CLK | 20 | ns | ||
| SS2 | tw(spiclkL) | パルス幅、SPI_CLK low | 0.45P(1) | ns | ||
| SS3 | tw(spiclkH) | パルス幅、SPI_CLK high | 0.45P(1) | ns | ||
| SS4 | tsu(simoV-spiclkV) | セットアップ時間、SPI_D[x] 有効から SPI_CLK アクティブ エッジまで | 5 | ns | ||
| SS5 | th(spiclkV-simoV) | ホールド時間、SPI_CLK アクティブ エッジから SPI_D[x] 有効の間 | 5 | ns | ||
| SS8 | tsu(csV-spiclkV) | セットアップ時間、SPI_CSi 有効から SPI_CLK の最初のエッジまで | 5 | ns | ||
| SS9 | th(spiclkV-csV) | ホールド時間、SPI_CLK の最後のエッジから SPI_CSi 有効の間 | 5 | ns |
| 番号 | パラメータ | 説明 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| SS6 | td(spiclkV-somiV) | 遅延時間、SPI_CLK アクティブ エッジから SPI_D[x] 遷移まで | 2 | 17.12 | ns |
| SS7 | tsk(csV-somiV) | 遅延時間、SPI_CSi アクティブ エッジから SPI_D[x] 遷移まで | 20.95 | ns |
図 6-77 SPI ペリフェラル モードの受信タイミング
図 6-78 MCSPI ペリフェラル モードの送信タイミング表 6-57 および 表 6-58 に、MCU_SPI0 および MCU_SPI1 で使用する信号の具体的なグループ (IOSET) を示します。
| 信号 | IOSET1 | IOSET2 | ||
|---|---|---|---|---|
| ボール名 | マルチプレクサ | ボール名 | マルチプレクサ | |
| MCU_SPI0_CLK | MCU_SPI0_CLK | 0 | MCU_SPI0_CLK | 0 |
| MCU_SPI0_D0 | MCU_SPI0_D0 | 0 | MCU_SPI0_D0 | 0 |
| MCU_SPI0_D1 | MCU_SPI0_D1 | 0 | MCU_SPI0_D1 | 0 |
| MCU_SPI0_CS0 | MCU_SPI0_CS0 | 0 | MCU_SPI0_CS0 | 0 |
| MCU_SPI0_CS1 | MCU_OSPI1_D3 | 5 | WKUP_GPIO0_12 | 1 |
| MCU_SPI0_CS2 | MCU_OSPI1_CSn1 | 5 | WKUP_GPIO0_14 | 1 |
| 信号 | IOSET1 | IOSET2 | ||
|---|---|---|---|---|
| ボール名 | マルチプレクサ | ボール名 | マルチプレクサ | |
| MCU_SPI1_CLK | MCU_SPI1_CLK | 0 | MCU_SPI1_CLK | 0 |
| MCU_SPI1_D0 | MCU_SPI1_D0 | 0 | MCU_SPI1_D0 | 0 |
| MCU_SPI1_D1 | MCU_SPI1_D1 | 0 | MCU_SPI1_D1 | 0 |
| MCU_SPI1_CS0 | MCU_SPI1_CS0 | 0 | MCU_SPI1_CS0 | 0 |
| MCU_SPI1_CS1 | MCU_OSPI1_D1 | 5 | WKUP_GPIO0_13 | 1 |
| MCU_SPI1_CS2 | MCU_OSPI1_D2 | 5 | WKUP_GPIO0_15 | 1 |
詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「マルチチャネル シリアル ペリフェラル インターフェイス (MCSPI)」セクションを参照してください。