JAJSPS5C October 2014 – February 2023 TDC1000
PRODUCTION DATA
TA = 25℃ (特に記述のない限り)
VDD = VIO = 3.7V | 容量性フィードバック・モード | RL = 1kΩ |
VDD = VIO = 3.1V | 容量性フィードバック・モード | RL = ∞ |
VDD = VIO = 3.7V | 抵抗性フィードバック・モード | RL = 1kΩ |
VIN = 100mV | fIN = 100kHz | |
VDD = VIO = 3.7V | 容量性フィードバック・モード | RL = 100kΩ |
CIN = 300pF |
VDD = VIO = 5V | LNA の容量性帰還モード | PGA のゲインが 6dB のとき |
VIN = 100mV | fIN = 1MHz | |
(図 7-1 を参照) | カウント ≧ 10000 |
VDD = VIO = 3.7V | LNA の容量性帰還モード | PGA のゲインが 6dB のとき |
VIN = 100mV | fIN = 1MHz | |
TA = -40℃ | (図 7-1 を参照) | カウント ≧ 10000 |
VDD = VIO = 3.7V | ゲインが 21dB のとき | RL = 1kΩ |
VDD = VIO = 3.7V | ゲインが 21dB のとき | RL = ∞ |
VDD = VIO = 3.7V | ゲインが 21dB のとき | RL = 100kΩ |
VIN = 100mV | fIN = 100kHz | |
VDD = VIO = 3.7V | ゲインが 21dB のとき | RL = 100kΩ |
VDD = VIO = 3.7V | LNA の容量性帰還モード | PGA のゲインが 6dB のとき |
VIN = 100mV | fIN = 1MHz | |
TA = 25℃ | (図 7-1 を参照) | カウント ≧ 10000 |
VDD = VIO = 3.7V | LNA の容量性帰還モード | PGA のゲインが 6dB のとき |
VIN = 100mV | fIN = 1MHz | |
TA = 125℃ | (図 7-1 を参照) | カウント ≧ 10000 |