JAJSPS5C October 2014 – February 2023 TDC1000
PRODUCTION DATA
TOF 測定時における TX/RX シーケンスの可能な構成には、短い TOF 測定、標準 TOF 測定、パワー・ブランキングを使用する標準 TOF 測定 の 3 つのケースがあります。これらのケースは全体として、シーケンスの順序、省電力、エコーのリスニング・ウィンドウが異なります。各ケースの動作については、以下のセクションで説明します。