JAJSPS5C October 2014 – February 2023 TDC1000
PRODUCTION DATA
モード 0 は液位と液体の識別の測定アプリケーションを想定したものです。TDC1000 は、各トランスデューサを相補的な TX および RX チャネルに関連付けます。CONFIG_2 レジスタで CH_SEL = 0 のとき、送信 / 受信ペア「TX1/RX2」が、測定用のトランスミッタとレシーバ両方の役割を担います。CH_SEL = 1 のとき、送信 / 受信ペア「TX2/RX1」が、測定用のトランスミッタとレシーバ両方の役割を担います。
TDC1000 は、トリガ信号を受信した後に単一の TOF 測定を実行し、測定が完了すると SLEEP モードに戻ります。