JAJSPS5C October 2014 – February 2023 TDC1000
PRODUCTION DATA
TOF 測定モードは、CONFIG_2 レジスタの MEAS_MODE ビットを 0 に設定することで選択されます。TOF 測定モードのタイプは、CONFIG_2 レジスタの TOF_MEAS_MODE フィールドで選択できます。使用可能な TOF 測定モードと、それぞれに対応するチャネル割り当てを、表 8-3 に示します。
TOF_MEAS_MODE | CH_SEL | EXT_CHSEL | アクティブな TX チャネル | アクティブな RX チャネル | ||
---|---|---|---|---|---|---|
モード 0 | 00 | チャネル 1 | 0 | 0 | TX1 | RX2 |
チャネル 2 | 1 | 0 | TX2 | RX1 | ||
モード 1 | 01 | チャネル 1 | 0 | 0 | TX1 | RX1 |
チャネル 2 | 1 | 0 | TX2 | RX2 | ||
モード 2 | 10 | チャネル 1 | 0 | 0 | ステート・マシンと CH_SWP ビットに基づく | |
チャネル 2 | 1 | 0 | ステート・マシンと CH_SWP ビットに基づく | |||
予約済み | 11 | 予約済み |