JAJSPS5C October 2014 – February 2023 TDC1000
PRODUCTION DATA
ピン | タイプ(1) | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
CHSEL | 11 | I | 外付けチャネルの選択 |
CLKIN | 25 | I | クロック入力 |
COMPIN | 7 | I | エコー認定とゼロクロス検出器入力 |
CSB | 19 | I | SPI インターフェイスのチップ・セレクト (アクティブ Low) |
EN | 15 | I | イネーブル (アクティブ High、Low のとき TDC1000 はスリープ・モード) |
ERRB | 12 | O | エラー・フラグ (オープン・ドレイン) |
GND | 26 | G | 負電源 |
LNAOUT | 4 | O | 低ノイズ・アンプの出力 (AC デカップリング・コンデンサ用) |
PGAIN | 5 | I | プログラマブル・ゲイン・アンプの入力 |
PGAOUT | 6 | O | プログラマブル・ゲイン・アンプの出力 |
リセット | 17 | I | リセット (アクティブ High) |
RREF | 10 | O | 温度測定用のリファレンス抵抗 |
RTD1 | 8 | O | 抵抗温度検出器チャネル 1 |
RTD2 | 9 | O | 抵抗温度検出器チャネル 2 |
RX1 | 1 | I | 受信入力 1 |
RX2 | 2 | I | 受信入力 2 |
SCLK | 18 | I | SPI インターフェイスのシリアル・クロック |
SDI | 20 | I | SPI インターフェイスのシリアル・データ入力 |
SDO | 21 | O | SPI インターフェイスのシリアル・データ出力 |
START | 13 | O | START パルスの出力 |
STOP | 14 | O | STOP パルスの出力 |
TRIGGER | 16 | I | トリガ入力 |
TX1 | 28 | O | 送信出力 1 |
TX2 | 27 | O | 送信出力 2 |
VCOM | 3 | P | 出力同相電圧バイアス |
VDD(2) | 23、24 | P | 正電源。すべての VDD 電源ピンは電源に接続する必要があります。 |
VIO | 22 | P | 正の I/O 電源 |