JAJSPS5C October 2014 – February 2023 TDC1000
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VDD | アナログ電源電圧、VDD ピン | -0.3 | 6.0 | V |
VIO | I/O 電源電圧 (VIO は常に VDD 電源以下の必要があります) | -0.3 | 6.0 | V |
VI | アナログ入力ピンの電圧(3) | -0.3 | VDD + 0.3 | V |
VI | デジタル入力ピンの電圧(3) | -0.3 | VIO + 0.3 | V |
II | 各ピンの入力電流 | 5 | mA | |
TJ | 動作時接合部温度 | -40 | 125 | ℃ |
Tstg | 保管温度範囲 | -65 | 150 | ℃ |