JAJSPS5C October 2014 – February 2023 TDC1000
PRODUCTION DATA
図 8-4 に示す PGA は、入力抵抗 RIN = 500Ω の反転アンプで、プログラム可能な帰還抵抗 RFB により、3dB 刻みで 0dB~21dB のゲインを設定できます。これは、TOF_1 レジスタの PGA_GAIN フィールドをプログラムすることで行えます。PGA の帯域幅は、プログラムされたゲインに基づいてスケーリングされます。VCM への 100kΩ 負荷とグランドへの 10pF コンデンサを使用する PGA の標準帯域幅を 表 8-1 に示します。
PGA_GAIN (16 進) | ゲイン (dB) | 帯域幅 (MHz) |
---|---|---|
0h | 0 | 19.0 |
1h | 3 | 16.8 |
2h | 6 | 14.4 |
3h | 9 | 12.3 |
4h | 12 | 10.0 |
5h | 15 | 8.2 |
6h | 18 | 6.6 |
7h | 21 | 5.0 |
TOF_1 レジスタの PGA_CTRL ビットに 1 を書き込むと、PGA をバイパスしてディセーブルできます。PGA の出力に、10pF より大きい容量の負荷を直接接続するのは避けてください。