JAJSPS5C October 2014 – February 2023 TDC1000
PRODUCTION DATA
トランスミッタのダンピング機能により、トランスデューサの信号生成をより的確に制御できます。ダンピングにより、最後の TX パルスの期間が延長され、リンギングの低減とトランスデューサのターンオフ時間の短縮に役立ちます (図 8-17 および図 8-18 を参照)。トランスデューサのターンオフ時間が短くなるため、測定精度を向上できます。ダンピングは、CONFIG_2 レジスタの DAMPING ビットにより制御されます。