JAJSRR8A October   2023  – November 2023 TDES9640

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4Device and Documentation Support
    1. 4.1 Documentation Support
      1. 4.1.1 Related Documentation
    2. 4.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 4.3 サポート・リソース
    4. 4.4 Trademarks
    5. 4.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 4.6 用語集

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

TDES9640 は V3Link 拡張ビジョン・デシリアライザで、堅牢な超高速 7.55Gbps のフォワード・チャネルと 47.1875Mbps の双方向制御チャネルを搭載しており、最大 4 つのデータ・センサを同軸ケーブルまたは STP ケーブルで処理ユニットに接続できます。TSER9615 または TSER4905 シリアライザと組み合わせると、TDES9640 は、超高解像度またはさまざまなトポロジの複数のセンサをサポートするイメージ センサまたはビデオ ソースからビデオ データを受信します。

受信されたデータは、ダウンストリーム・プロセッサにインターフェイス接続するための、2 つの MIPI CSI-2 D-PHY または C-PHY の出力に集約されます。追加の CSI ポートは、D-PHY モードでのポート複製にのみ使用されます。柔軟性ある MIPI CSI-2 出力は、ポートごとに複数の仮想チャネル・インターリーブをサポートしており、複数のセンサ、照射、データ・タイプを区別します。この機能には、ビデオ集約モードと複製モードがあり、入出力ポートと仮想チャネル (VC-ID) のリマッピングをサポートしています。

TDES9640 は高度なデータ保護および診断機能に加えて、プログラム可能なヘルス・ステータス割り込みにより、複数レベルのデータ整合性チェックおよび保護をサポートしているため、最終アプリケーションで堅牢なセンサ・モジュールとリンク動作を実現できます。

製品情報
部品番号 パッケージ (1) 本体サイズ (公称)
TDES9640 VQFNP (88) 12.00mm × 12.00mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
GUID-20230621-SS0I-8TFV-DZMC-BK7ZNMRGWPWW-low.svg代表的なアプリケーション回路図