JAJSRR8A
October 2023 – November 2023
TDES9640
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
Device and Documentation Support
4.1
Documentation Support
4.1.1
Related Documentation
4.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
4.3
サポート・リソース
4.4
Trademarks
4.5
静電気放電に関する注意事項
4.6
用語集
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
RUR|88
MPQF502A
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajsrr8a_oa
jajsrr8a_pm
1
特長
クワッド 7.55Gbps デシリアライザ・ハブに最大 4 つのセンサから同時にデータを集約
8MP 以上のイメージャをサポート
シングルエンド同軸または差動シールド付きツイストペア (STP) ケーブル
Power-over-coax (PoC) をサポート
3 つのデータ・レートをサポート:7.55Gbps、3.775Gbps、1.8875Gbps
CSI v2.1 準拠のシステム・インターフェイス
最大 2 個の MIPI CSI-2 出力ポートと 1 個の複製ポートをサポート
CSI ポート 0:MIPI CSI-2 出力ポート
CSI ポート 1:MIPI CSI-2 出力ポート
CSI ポート 2:複製ポート (D-PHY のみ)
16 個の仮想チャネルと VC-ID のリマッピング
MIPI D-PHY と C-PHY を構成可能
MIPI D-PHY v2.1 互換
ポートごとに 2 つのクロックで最大 4 つのデータ・レーン
レーンあたり最大 2.5Gbps、ポートあたり最大 10Gbps
MIPI C-PHY v1.1 互換
ポートあたり最大 4 つのトリオ
トリオあたり最大 5.7Gbps、ポートあたり 22.8Gbps
クワッド CMLOUT 出力ポートで、ボード外部の処理に対応
4 個の V
3
Link RX ポートから複製された 4 個の CMLOUT ポート
同じライン・レートで別のデシリアライザを駆動可能
センサ同期および診断用の 10 本の GPIO ピン
デュアル I2C ポート
凍結フレームの検出
レシーバの自動イコライゼーション
TSER9615、TSER953、TSER4905 と互換 (拡張ビジョン・モードで使用する場合)
GPIO 状態保持機能付き低電力スリープ・モード
幅広い温度範囲:-20℃~85℃