JAJSOW0A July 2022 – July 2023 TDP1204
PRODUCTION DATA
以下のアプリケーション情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI ではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。
TDP1204 is designed to accept AC or DC-coupled HDMI input signals. The device provides signal conditioning and level shifting functions to drive a compliant HDMI source connector. The device can be used in an HDMI sink application such as monitor or TV. The TDP1204 can also be used as an DP/HDMI redriver in an embedded application. In many major PC or gaming systems APU/GPU will provide AC-coupled HDMI signals. TDP1204 is suitable for such platforms.