JAJSSB8B November   2023  – August 2025 TDP2004

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 DC の電気的特性
    6. 5.6 高速電気的特性
    7. 5.7 SMBUS/I2C タイミング特性
    8. 5.8 代表的特性
    9. 5.9 代表的なジッタ特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 リニア イコライゼーション
      2. 6.3.2 フラット ゲイン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 アクティブ モード
      2. 6.4.2 スタンバイ モード
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 ピン モード
        1. 6.5.1.1 5 レベル制御入力
      2. 6.5.2 SMBUS/I2C レジスタ制御インターフェイス
        1. 6.5.2.1 共有レジスタ
        2. 6.5.2.2 チャネル レジスタ
      3. 6.5.3 SMBus/I 2 C プライマリ モード構成 (EEPROM セルフ ロード)
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 DP2.1 および HDMI2.1 メイン リンク シグナル コンディショニング
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • RNQ|40
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

DC の電気的特性

自由気流での動作温度および電圧範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
電源
PACT デバイスのアクティブ電力 4 チャネルアクティブ、EQ = 0 ~ 2 0.57 0.71 W
4 チャネルアクティブ、EQ = 5 ~ 19 0.69 0.85 W
PSTBY スタンバイ パワー モードにおけるデバイスの消費電力 すべてのチャネルがディスエーブル (PD = H) 17 25 mW
制御 IO
VIH High レベル入力電圧 SDA、SCL、PD、READ_EN_N ピン 2.1 V
VIL Low レベル入力電圧 SDA、SCL、PD、READ_EN_N ピン 1.08 V
VOH High レベル出力電圧 Rpullup = 4.7kΩ (SDA、SCL、DONEn ピン) 2.1 V
VOL Low レベル出力電圧 IOL = –4mA (SDA、SCL、DONEn ピン) 0.4 V
IIH 入力 High リーク電流 VInput = VCC、(SCL、SDA、PD、READ_EN_N ピン) 10 µA
IIL 入力 Low リーク電流 VInput = 0V、(SCL、SDA、PD、READ_EN_N ピン) -10 µA
IIH,FS フェイルセーフ入力ピンに対する入力 High リーク電流 VInput = 3.6V、VCC = 0V、(SCL、SDA、PD、READ_EN_N ピン) 200 µA
CIN-CTRL 入力容量 SDA、SCL、PD、READ_EN_N ピン 1.6 pF
5 レベルの IO (MODE、GAIN、EQ0、EQ1 ピン)
IIH_5L 入力 High リーク電流、5 レベル IO VIN = 2.5V 10 µA
IIL_5L モードを除くすべての 5 レベル IO について入力 Low リーク電流。 VIN = GND -10 µA
IIL_5L,MODE MODE ピンの入力 Low リーク電流 VIN = GND -200 µA
レシーバ
VRX-DC-CM RX DC コモン モード電圧 デバイスがアクティブまたはスタンバイ状態 1.4 V
ZRX-DC Rx DC シングルエンド インピーダンス 50 Ω
トランスミッタ
ZTX-DIFF-DC DC 差動 Tx インピーダンス アクティブ信号中の Tx のインピーダンス、VID、diff = 1Vpp 100 Ω
VTX-DC-CM レシーバの DC 同相電圧インピーダンス 1.0 V
ITX-SHORT Tx 短絡電流 GND に短絡したときに Tx が供給できる総電流 70 mA