JAJST56D October 2001 – February 2024 TFP410
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | VALUE |
---|---|
Power supply | 3.3V dc at 1 A |
Input clock | Single-ended |
Input clock frequency range | 25MHz — 165MHz |
Output format | 24 bits/pixel |
Input clock latching | Rising edge |
I2C EEPROM support | No |
De-skew | No |