DATA SHEET
THS3491 900MHz、500mA 高出力電流帰還アンプ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 帯域幅:
- 900MHz (VO = 2VPP、AV = 5V/V)
- 320MHz (VO = 10VPP、AV = 5V/V)
- スルーレート:8000V/µs (VO = 20VPP)
- 入力電圧ノイズ:1.7nV/√Hz
- バイポーラ電源電圧範囲:±7V~±16V
- 単一電源電圧範囲:14V~32V
- 出力スイング:28VPP (±16V 電源、100Ω 負荷)
- リニア出力電流:±420mA (標準値)
- 16.8mA の調整済み消費電流 (低温度係数)
- HD2 および HD3:–75dBc 未満 (50MHz、VO = 10VPP、100Ω 負荷)
- 立ち上がりおよび立ち下がり時間:1.3ns (10V ステップ)
- オーバーシュート:1.5% (10V ステップ、AV = 5V/V)
- 電流制限およびサーマル・シャットダウン保護
- パワー・ダウン機能