JAJSLX2A November 2021 – March 2022 THS4541-DIE
PRODUCTION DATA
THS4541-DIE は、さまざまなアプリケーションに対して効果的なソリューションを提供します。ここで示す例は、2V/V のゲインであり、0.95V のコモン・モードに設定された出力にマッチした 50Ω の入力です。ここに接続されているのは約 20MHz の帯域幅を持つ 3 次ベッセル・フィルタで、ここからローパワーの 12 ビット、クワッド、50MSPS JESD 204B ADC である ADC34J22 に流れます。