JAJSLX2A November 2021 – March 2022 THS4541-DIE
PRODUCTION DATA
ダイの厚さ | 裏面加工 | 裏面電位 | 接着パッド・メタライゼーション | 接着パッドの寸法 (X x Y) |
---|---|---|---|---|
15 ミル (381μm) | シリコン (バックグラインドあり) | 裏面ウェハーは、アクティブ回路から電気的に絶縁されています | AlCu | 85.0μm × 85.0μm |
パッド番号 | パッド名 | X- 最小 | Y- 最小 | X- 最大 | Y- 最大 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DNC(1) | 4.50 | 686.50 | 89.50 | 771.50 |
2 | IN+ | 4.50 | 590.50 | 89.50 | 675.50 |
3 | DNC(1) | 4.50 | 458.50 | 89.50 | 543.50 |
4 | DNC(1) | 4.50 | 363.50 | 89.50 | 448.50 |
5 | IN- | 4.50 | 231.50 | 89.50 | 316.50 |
6 | DNC(1) | 4.50 | 135.50 | 89.50 | 220.50 |
7 | VOCM | 283.85 | 4.50 | 368.85 | 89.50 |
8 | DNC(1) | 378.85 | 4.50 | 463.85 | 89.50 |
9 | VS+ | 473.85 | 4.50 | 558.85 | 89.50 |
10 | DNC(1) | 568.85 | 4.50 | 653.85 | 89.50 |
11 | VS+ | 663.85 | 4.50 | 748.85 | 89.50 |
12 | DNC(1) | 758.85 | 4.50 | 843.85 | 89.50 |
13 | DNC(1) | 1010.50 | 92.65 | 1095.50 | 177.65 |
14 | OUT+ | 1010.50 | 188.65 | 1095.50 | 273.65 |
15 | DNC(1) | 1010.50 | 363.50 | 1095.50 | 448.50 |
16 | DNC(1) | 1010.50 | 458.50 | 1095.50 | 543.50 |
17 | OUT- | 1010.50 | 633.35 | 1095.50 | 718.35 |
18 | DNC(1) | 1010.50 | 729.35 | 1095.50 | 814.35 |
19 | DNC(1) | 758.85 | 817.50 | 843.85 | 902.50 |
20 | VS- | 663.85 | 817.50 | 748.85 | 902.50 |
21 | DNC(1) | 568.85 | 817.50 | 653.85 | 902.50 |
22 | VS- | 473.85 | 817.50 | 558.85 | 902.50 |
23 | DNC(1) | 378.85 | 817.50 | 463.85 | 902.50 |
24 | PD | 283.85 | 817.50 | 368.85 | 902.50 |